Schneider-Electric
XY2CE1D290 Bild- scope
XY2CE1D290
Seilzug-Notschalter für Seillängen bis max. 70M RE 2ÖS
EAN Code EAN Code: 
3389119082587
HEUTE
JUL 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt- oder Komponententyp Einrastender Not-Aus-Seilzugschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XY2CE
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Überspannungskategorie Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung Ohne Leuchtmelder
Anzahl der Kabel 1
Maxim. Länge des Auslösekabels 70 m
Gehäusematerial Zamak
Material der Abdeckung Edelstahl
Rückstellung Durch Schlüsselfreigabe-Drucktaste
Auslösekabel-Ankerpunkt Rechts
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleiste, 1 x 0,5-2 x 1,5 mm²
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm
Kabeleinführungsnummer 3
Sicherheitsniveau Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 300.000 entspricht IEC 60947-5-5 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Beschriftung CE
Mechanische Lebensdauer 60000 Zyklen
Abstand zwischen Kabelhalterungen 5 m
[Ie] Betriebsbemessungstrom 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 10 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Positive Öffnung Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN/IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60269
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (21-22)Ö
(11-22) Ö
Produktgewicht 1,47 kg
Kompatibilitätscode XY2CE
Montage
Normen EN/ISO 13850
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
EN/IEC 60204-1
UL 508
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 2009/104/EG
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen UL Not-Aus-Anlagen Kategorie NISD
CSA
CCC
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…300 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,0 cm
VPE 1 Breite 16,0 cm
VPE 1 Länge 20,0 cm
VPE 1 Gewicht 1,586 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 6
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,229 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate