Lokale Signalisierung
|
Ohne Leuchtmelder
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Maxim. Länge des Auslösekabels
|
70 m
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material der Abdeckung
|
Edelstahl
|
Rückstellung
|
Muffen-Drucktaste
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
1Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Auslösekabel-Ankerpunkt
|
Links
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste, 1 x 0,5-2 x 1,5 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm
|
Kabeleinführungsnummer
|
3 Kabeleinführung für 1/2" NPT Leitungseingang
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 300.000 entspricht IEC 60947-5-5 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Beschriftung
|
CE
|
Mechanische Lebensdauer
|
60000 Zyklen
|
Abstand zwischen Kabelhalterungen
|
5 m
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht EN/IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60269
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Produktgewicht
|
1,45 kg
|
Kompatibilitätscode
|
XY2CE
|