Schneider-Electric
 
XY2CE4A010 Bild- scope
XY2CE4A010
Seilzugschalter ohne Notfunktion
EAN Code: 
3389110590890
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt oder Komponententyp Seilzugschalter für einfachen Halt
Kurzbezeichnung des Geräts XY2CE
Gehäusefarbe Blue
Überspannungskategorie Class I conforming to EN/IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung Without pilot light
Anzahl von Kabeln 1
Maxim. Länge des Auslösekabels 50 m
Gehäusematerial Zamak
Material der Abdeckung Edelstahl
Rückstellung Ohne
Aufbau und Typ des Anschlusses 1Ö+1S
Betrieb der Kontakte Mit Sprungfunktion
Auslösekabel-Ankerpunkt Links
Anschlüsse - Klemmen Screw clamp terminal, 1 x 0.5...2 x 1.5 mm²
Anzugsmoment 0,8…1,2 Nm
Kabeleinführungsnummer 3 einfaches Loch für Pg 13,5 oder ISO M20 Kabelverschraubung
Kennzeichnung CE
Mechanische Lebensdauer 60000 Zyklen
Abstand zwischen Kabelhalterungen 5 m
Nennbetriebsstrom Ie 3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
Thermischer Strom [Ithe] 10 A
Nennisolationsspannung Ui 500 V (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1
300 V conforming to UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 No 14
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] EN/IEC 60947-1 6 kV
Zwangsöffnung With conforming to EN/IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm conforming to EN/IEC 60255-7 category 3
25 MOhm conforming to NF C 93-050 method A
Kurzschlussschutz 10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60269
Kompatibilitätscode XY2CE
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen CSA
Schutzbehandlung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 10 gn (f= 10…300 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP66 conforming to IEC 60529
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,536 kg
Höhe VPE1 9 cm
Breite VPE1 16 cm
Länge VPE1 20,2 cm
Verpackungstyp VPE2 S03
Inhaltsmenge VPE2 6
Gewicht VPE2 9,738 kg
Höhe VPE2 30 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months