Anzahl der Kabel
|
2
|
Maxim. Länge des Auslösekabels
|
2 70 m
2 100 m
|
Gehäusefarbe
|
Rot RAL 3000
|
Schlüsselnummer
|
421
|
Betrieb der Hilfskontakte
|
Gestuft schaltend
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste, 1 x 0,5-2 x 1,5 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 einfaches Loch für ISO M20 Kabelverschraubung
2 glattes Loch mit Abdeckstecker für
|
Beschriftung
|
II2 D-Ex tb IIIC T85 °C Db IP65
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 300.000 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Mechanische Lebensdauer
|
60000 Zyklen
|
Abstand zwischen Kabelhalterungen
|
10 m
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
3 A bei 240 V, AC-15, A300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
0,27 A bei 250 V, DC-13, Q300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
10 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1 Abschnitt 3
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht EN/IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
10 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60269
|
Breite
|
195 mm
|
Tiefe
|
105 mm
|
Höhe
|
142 mm
|
Normen
|
EN/IEC 60079-0
EN/IEC 60079-31
|
Richtlinien
|
2014/34/EU - ATEX-Richtlinie
|
Staubzone
|
Zonen 21 - 22
|
Produktzertifizierungen
|
INERIS 04ATEX0015
IEC-Ex INE 16.0001X
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 10…300 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Klasse I entspricht NF C 20-030
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|