|
|
|
XY2CJS19H29
Seilzugschalter gerade 2NC+1NO M20
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einrastender Not-Aus-Seilzugschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
XY2C
|
Gehäusefarbe
|
Rot RAL 3000
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht EN/IEC 61140
|
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung
|
Farbanzeige
|
Anzahl der Kabel
|
1
|
Maxim. Länge des Auslösekabels
|
20 m
|
Gehäusematerial
|
Zamak
|
Material des Frontelements
|
PA (Polyamid)
|
Material der Abdeckung
|
Stahl, verzinkt
|
Rückstellung
|
Durch Zugtaster
|
Art und Zusammensetzung der Kontakte
|
2Ö+1S
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Auslösekabel-Ankerpunkt
|
Rechts oder links
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleiste, 1 x 0,34-1 x 1 mm²
Schraubklemmenleiste, 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm
|
Kabeleinführungsnummer
|
1 Kabeleinführung für ISO M20 Kabelverschraubung
|
Sicherheitsniveau
|
Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
|
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit
|
B10d = 500000 entspricht IEC 60947-5-5 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
|
Beschriftung
|
CE
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Abstand zwischen Kabelhalterungen
|
5 m
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
6 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
|
Positive Öffnung
|
Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
25 MOhm entspricht EN/IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
|
Kurzschlussschutz
|
6 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60269
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(31-32)NC
(13-14)S
(21-22)Ö
|
Produktgewicht
|
0,455 kg
|
Kompatibilitätscode
|
XY2CJ
|
Montage
Normen
|
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 2009/104/EG
UL 508
EN/ISO 13850
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-5
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
|
Produktzertifizierungen
|
UL Not-Aus-Anlagen Kategorie NISD
CSA
CCC
EAC
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
50 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
24,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
537,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,652 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
160
|
VPE 3 Höhe
|
75,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
81,76 kg