Schneider-Electric
XY2CJS19H7 Bild- scope
XY2CJS19H7
Seilzugschalter gerade 2NC+1NO NPT
EAN Code EAN Code: 
3389119619561
HEUTE
JUL 16, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Produkt- oder Komponententyp Einrastender Not-Aus-Seilzugschalter
Kurzbezeichnung des Geräts XY2C
Gehäusefarbe Rot RAL 3000
Überspannungskategorie Klasse I entspricht EN/IEC 61140
Zusatzmerkmale
Lokale Signalisierung Farbanzeige
Anzahl der Kabel 1
Maxim. Länge des Auslösekabels 20 m
Gehäusematerial Zamak
Material des Frontelements PA (Polyamid)
Material der Abdeckung Stahl, verzinkt
Rückstellung Durch Zugtaster
Art und Zusammensetzung der Kontakte 2Ö+1S
Betrieb der Kontakte Gestuft schaltend
Auslösekabel-Ankerpunkt Rechts oder links
Anschlüsse - Klemmen Schraubklemmenleiste, 1 x 0,34-1 x 1 mm²
Schraubklemmenleiste, 1 x 0,34-2 x 0,75 mm²
[M] Anzugsdrehmoment 0,8…1,2 Nm
Kabeleinführungsnummer 1 Kabeleinführung für 1/2" NPT Leitungseingang
Sicherheitsniveau Kann PL = e erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann Kategorie 4 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/ISO 13849-1
Kann SIL 3 erreichen mit dem geeigneten Überwachungssystem und korrekt verdrahtet entspricht EN/IEC 61508
Daten bezüglich Sicherheit und Zuverlässigkeit B10d = 500000 entspricht IEC 60947-5-5 Wert für Lebensdauer von 20 Jahren, begrenzt durch mechanische Abnutzung
Beschriftung CE
Mechanische Lebensdauer 100000 Zyklen
Abstand zwischen Kabelhalterungen 5 m
[Ie] Betriebsbemessungstrom 0,1 A bei 250 V, DC-13, R300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
1,5 A bei 240 V, AC-15, B300 entspricht EN/IEC 60947-5-1 Anhang A
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom 6 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN/IEC 60947-1
300 V entspricht UL 508
300 V entspricht CSA C22.2 Nr. 14
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 4 kV entspricht EN/IEC 60947-1
Positive Öffnung Mit entspricht EN/IEC 60947-5-1
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 25 MOhm entspricht EN/IEC 60255-7 Kategorie 3
25 MOhm entspricht NF C 93-050 Methode A
Kurzschlussschutz 6 A Patronensicherung Typ gG entspricht EN/IEC 60269
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (13-14)S
(31-32)NC
(21-22)Ö
Produktgewicht 0,455 kg
Kompatibilitätscode XY2CJ
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 Nr. 14
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 2009/104/EG
EN/IEC 60947-5-1
Maschinenrichtlinie 2006/42/EC
UL 508
EN/ISO 13850
EN/IEC 60204-1
Produktzertifizierungen UL Not-Aus-Anlagen Kategorie NISD
CSA
CCC
EAC
Beschichtung TC
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 10 Gn (f= 10…150 Hz) entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 50 gn 11 ms entspricht EN/IEC 60068-2-27
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67 entspricht IEC 60529
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,6 cm
VPE 1 Breite 7,3 cm
VPE 1 Länge 24,6 cm
VPE 1 Gewicht 520,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate