Schneider-Electric
 
XY2CZ3020 Bild- scope
XY2CZ3020
Rot ummanteltes Stahlseil, Ø 3,2mm, L 20,5m, für XY2C
EAN Code EAN Code: 
3389119619585
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Teiletyp Verzinktes Kabel
Produktkompatibilität XY2CH
XY2CB
XY2CJ
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Äußerer Kabeldurchmesser 3,2 mm
Kabellänge 20,5 m
Zusatzmerkmale
Produktgewicht 0,55 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,500 cm
VPE 1 Breite 19,300 cm
VPE 1 Länge 19,800 cm
VPE 1 Gewicht 674,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 2,855 kg