Schneider-Electric
 
XY2CZ712 Bild- scope
XY2CZ712
XY2CED Ersatzfeder
EAN Code EAN Code: 
3606480880247
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teilebezeichnung Endfeder
Zubehör / Teiletyp Endfeder
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XY2CED
Menge pro Satz Satz à 2
Produktgewicht 0,22 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 22,500 cm
VPE 1 Gewicht 232,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 25
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,160 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate