Schneider-Electric
 
XY2CZ713 Bild- scope
XY2CZ713
XY2CED Einstellkamm
EAN Code EAN Code: 
3606480880254
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemechanik Not-Aus-Seilzugschalter XY2C
Zusatzmerkmale
Zubehör / Teiletyp Einstellgabel
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Produktkompatibilität XY2CED
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Menge pro Satz Satz à 1
Höhe 80 mm
Breite 100 mm
Produktgewicht 0,01 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 10,0 cm
VPE 1 Länge 8,0 cm
VPE 1 Gewicht 20,0 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate