Schneider-Electric
 
XY2CZ715 Bild- scope
XY2CZ715
Set mit 10 Rollenträgern
EAN Code EAN Code: 
3606480880292
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teilebezeichnung Rollenhalter
Zubehör / Teiletyp Kabelträger
Zubehör / Teilekategorie Einzelteile
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter Typ XY2C
Menge pro Satz Satz à 10
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XY2C.
Produktgewicht 0,65 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,000 cm
VPE 1 Breite 8,000 cm
VPE 1 Länge 17,000 cm
VPE 1 Gewicht 734,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 8
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 6,055 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate