Schneider-Electric
 
XY2CZ9320 Bild- scope
XY2CZ9320
Montageset, Ø 3,2mm, L 20,5m
EAN Code EAN Code: 
3389119619578
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teiletyp Montage-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XY2CH
XY2CJ
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Bausatz-Zusammensetzung 1 x Seilklemme XY2CZ523
1 x Feder XY2CZ703
1 x verzinktes Kabel
Äußerer Kabeldurchmesser 3,2 mm
Kabellänge 20,5 m
Produktgewicht 0,635 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 20,000 cm
VPE 1 Länge 20,000 cm
VPE 1 Gewicht 727,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 4
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,241 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months