Schneider-Electric
 
XY2CZ9570 Bild- scope
XY2CZ9570
Montageset, Ø 5mm, L 70,5m
EAN Code EAN Code: 
3389119607445
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teiletyp Montage-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XY2CE
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Bausatz-Zusammensetzung 1 x verzinktes Kabel
1 x Feder XY2CZ702
1 x Spannschloss XY2CZ404
2 x Seilkautschen XY2CZ704
4 x Seilklemme XY2CZ524
26 x Kabelhalterung XY2CZ601
Äußerer Kabeldurchmesser 5 mm
Kabellänge 70,5 m
Produktgewicht 4,426 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,000 cm
VPE 1 Breite 25,000 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,527 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 2
VPE 2 Höhe 30 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 9,334 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate