Schneider-Electric
 
XY2CZ96200 Bild- scope
XY2CZ96200
Montageset für XY2CED, Ø 5mm, L=2x100 m
EAN Code EAN Code: 
3606480880278
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Zubehör / Teiletyp Montage-Bausatz
Zubehör / Teilekategorie Montage- und Befestigungszubehör
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XY2CED
Zubehör / Zielkategorie Not-Halt-Seilzugschalter
Bausatz-Zusammensetzung 2 x Spanner XY2CZ213
2 x Seilklemme XY2CZ524
2 x verzinktes Kabel XY2CZ110
Kabellänge 2 100,5 m
Produktgewicht 11,34 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 30,0 cm
VPE 1 Breite 30,0 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 10,24 kg
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 1
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 10,24 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate