Schneider-Electric
 
XY2SB511 Bild- scope
XY2SB511
Zweihand-Steuerpult- Oberteil, Preventa XY2
EAN Code EAN Code: 
3389110151930
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Preventa XY2
Zubehör / Teilebezeichnung Steuerstand Oberteil ohne Bediengeräte
Zubehör / Teiletyp Oberteil d Steuerstation
Zubehör / Teilekategorie Schutzzubehör
Zubehör / Zielkategorie Ergonomischer Zwei-Hand-Steuerstand
Zusatzmerkmale
Farbe Orange
Produktgewicht 2,5 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 18,5 cm
VPE 1 Breite 19,8 cm
VPE 1 Länge 47 cm
VPE 1 Gewicht 3,454 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months