Schneider-Electric
 
XZCC12MCM50B Bild- scope
XZCC12MCM50B
M12-Stecker, 5-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7
EAN Code: 
3389110806243
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Stecker
Elektrische Verbindung Abgewinkelter Stecker M12, 5-polig
Manschettenmaterial Metall
Status-LED Ohne
Kabelverbindung Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3…6 mm
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp Pg 7
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue 30 V AC
36 V DC
Nennstrom [In] 3 A
Gehäusematerial Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand 1000 GΩ
Kontaktwiderstand 8000 µOhm
Produktgewicht 0,025 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 28 g
Höhe VPE1 2 cm
Breite VPE1 5 cm
Länge VPE1 12,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 50
Gewicht VPE2 1,55 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Contractual warranty
Garantie 18 months