|
|
|
XZCC12MDM40B
M12-Stecker, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stecker
|
Elektrische Verbindung
|
Gerader Stecker M12, 4-polig
|
Manschettenmaterial
|
Metall
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabelverbindung
|
Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3…6 mm
|
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp
|
Pg 7
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
125 V AC
150 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
3 A
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1000 GΩ
|
Kontaktwiderstand
|
8000 µOhm
|
Produktgewicht
|
0,025 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
5,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
9,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
24,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,790 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
1200
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
41,750 kg