|
|
|
XZCC18FCP40B
M18-Buchse, 4-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 9
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Stecker
|
Elektrische Verbindung
|
Abgewinkelte Buchse M18, 4-polig
|
Manschettenmaterial
|
Kunststoff
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabelverbindung
|
Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <1,5 mm² / Klemmkapazität 5…8 mm
|
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp
|
Pg 9
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
250 V AC
|
[In] Bemessungsstrom
|
16 A
|
Gehäusematerial
|
Kunststoff
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1000 GΩ
|
Kontaktwiderstand
|
10000 µOhm
|
Produktgewicht
|
0,035 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…85 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
8,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
28,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,730 kg