Schneider-Electric
 
XZCC20FDM30B Bild- scope
XZCC20FDM30B
Buchse, 1/2" 20 UNF, 3-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 8
EAN Code EAN Code: 
3389110806304
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Stecker
Elektrische Verbindung Gerade Buchse 1/2 20 UNF, 3 Stifte
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabelverbindung Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3…6 mm
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp Pg 7
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Gehäusematerial Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand 1000 GΩ
Kontaktwiderstand 8000 µOhm
Produktgewicht 0,02 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 6,000 cm
VPE 1 Länge 9,500 cm
VPE 1 Gewicht 24,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 15,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,567 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months