Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

XZCC8FDM40S |
Schneider-Electric
 
XZCC8FDM40S Bild- scope
XZCC8FDM40S
Buchse, M8, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung M9,5x1
EAN CodeEAN Code: 
3389110834727
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Stecker
Elektrische Verbindung Gerade Buchse M8, 4-polig
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabelverbindung Lötanschluss / Leiterquerschnitt <0,25 mm² / Klemmkapazität 5 mm
Zusatzmerkmale
Kabelverschraubungstyp M9,5
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue 60 V AC
75 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Gehäusematerial Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Produktgewicht 0,01 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…85 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,600 cm
VPE 1 Breite 1,900 cm
VPE 1 Länge 7,900 cm
VPE 1 Gewicht 9,000 g
VPE 2 Art S01
VPE 2 Menge 50
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 15 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 901,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 9c47f75a-89e2-4730-9b39-ee9526ec30c6
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months