Schneider-Electric
XZCE11P124M Bild- scope
XZCE11P124M
Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
EAN Code EAN Code: 
3389110835496
HEUTE
JUL 21, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung 4-poliger Steckeradapter
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Steckeradapter
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Gewindetyp Pg 11
[In] Bemessungsstrom 4 A
Zusatzmerkmale
Kabellänge 100 mm
Gesamtzahl der Drähte 4
Elektrische Verbindung 1 Stecker M12 5 gerade
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Gehäusematerial Kunststoff
Isolierwiderstand > 1000000000 Ohm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 5000 MOhm
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
300 V DC
Produktgewicht 0,02 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,500 cm
VPE 1 Breite 10,000 cm
VPE 1 Länge 15,000 cm
VPE 1 Gewicht 9,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 100
VPE 2 Höhe 7,000 cm
VPE 2 Breite 28,000 cm
VPE 2 Länge 38,000 cm
VPE 2 Gewicht 902,000 g
VPE 3 Art S03
VPE 3 Menge 400
VPE 3 Höhe 30 cm
VPE 3 Breite 30 cm
VPE 3 Länge 40 cm
VPE 3 Gewicht 4,029 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months