|
|
|
XZCE13M125M
Metalladapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 5-Adern
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilebezeichnung
|
5-poliger Steckeradapter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Steckeradapter
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,34 mm² + 1 x 0,5 mm²
|
Gewindetyp
|
PG13,5
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Zusatzmerkmale
Kabellänge
|
100 mm
|
Gesamtzahl der Drähte
|
5
|
Elektrische Verbindung
|
1 Stecker M12 5 gerade
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Gehäusematerial
|
Metall
|
Isolierwiderstand
|
> 1000000000 Ohm
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
5000 MOhm
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
30 V AC
36 V DC
|
Produktgewicht
|
0,025 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
15,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
26,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
100
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,130 kg