Schneider-Electric
 
XZCP11V12L5 Bild- scope
XZCP11V12L5
Verbindungskabel, PUR, Buchse M12 5Pin gerade 5m
EAN Code EAN Code: 
3389119630214
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Gerade Buchse M12, 5-polig
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 5 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,7 mm
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
300 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,26 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
IP69K
IP65
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C statisch
-5…80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,800 cm
VPE 1 Breite 17,600 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 182,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 4,074 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate