|
|
|
XZCP12V12L20
Verbindungskabel, PUR, Buchse M12 5Pin abgewinkelt 20m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorverdrahtete Stecker
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Abgewinkelte Buchse M12, 5-polig
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Manschettenmaterial
|
Metall
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabellänge
|
20 m
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
5,9 mm
|
Zusammensetzung des Kabels
|
5 x 0,34 mm²
|
Draht-Isoliermaterial
|
PUR
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
IP65
IP69K
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…80 °C statisch
-5…80 °C Durchbiegung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
21,700 cm
|
VPE 1 Länge
|
21,800 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
672,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,823 kg