Schneider-Electric
XZCP1965L20 Bild- scope
XZCP1965L20
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, 1/2" 20 UNF, 3-polig, PUR 20m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119061186
HEUTE
JUL 26, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Abgewinkelte Buchse 1/2"20 UNF, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 20 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
300 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,08 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…90 °C statisch
-5…90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…100 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,350 cm
VPE 1 Breite 1,900 cm
VPE 1 Länge 1,900 cm
VPE 1 Gewicht 505,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 2,980 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate