Schneider-Electric
 
XZCP2540L2 Bild- scope
XZCP2540L2
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M12, 3-polig, PUR 2m Kabel
EAN Code: 
3389110069938
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Abgewinkelte Buchse M12, 3-polig
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Edelstahl
Status-LED 2 PNP LEDs
Kabellänge 2 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue 10-30 V DC
Nennstrom [In] 4 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,08 kg
Montage
Schutzart (IP) IP69K
IP67
IP65
Produktzertifizierungen CULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…80 °C statisch
-5…80 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…100 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 66 g
Höhe VPE1 3 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 20 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 20
Gewicht VPE2 1,652 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Contractual warranty
Garantie 18 months