|
|
|
XZCP29P11L10
XZ-Vorverdrahteter Buchse, gerade, M12, 8-polig, PUR 10m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorverdrahtete Stecker
|
Name der Reihe
|
Anwendung
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Gerade Buchse M12, 8 Stifte
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Manschettenmaterial
|
Edelstahl 316L
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabellänge
|
10 m
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
5,2 mm
|
Zusammensetzung des Kabels
|
8 x 0,25 mm²
|
Draht-Isoliermaterial
|
PUR
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
30 V AC
36 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
2 A
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Produktgewicht
|
0,47 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP67
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…90 °C statisch
-5…90 °C Durchbiegung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
24,3 cm
|
VPE 1 Länge
|
28,9 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
474,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,181 kg