Schneider-Electric
 
XZCP53P12L20 Bild- scope
XZCP53P12L20
Verbindungskabel, PUR, Buchse M12 8P abgewinkelt 20m
EAN Code: 
3389119635004
Telemecanique
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Telemecanique Cabling components
Zubehör-/Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör-/Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe Anwendung
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Gerade Buchse M12, 8 Stifte
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Vernickeltes Messing
Status-LED Ohne
Kabellänge 20 m
Äußerer Kabeldurchmesser 6,4 mm
Zusammensetzung des Kabels 8 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PUR
Betriebsbemessungsspannung Ue 30 V AC
36 V DC
Nennstrom [In] 2 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,1 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
IP67
IP69K
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…90 °C
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,115 kg
Höhe VPE1 7 cm
Breite VPE1 23,5 cm
Länge VPE1 23,5 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 3
Gewicht VPE2 3,69 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
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
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate