|
XZCPV0566L2
XZ-Vorverdrahtete Buchse, gerade, M8, 3-polig, PVC 2m Kabel
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Telemecanique Cabling components
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Vorverdrahtete Stecker
|
Name der Reihe
|
„General Purpose“
|
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung
|
Gerade Buchse M8, 3 Stifte
|
Kabelsteckerbefestigung
|
Anschrauben
|
Manschettenmaterial
|
Metall
|
LED-Statusanzeige
|
Ohne
|
Kabellänge
|
2 m
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
4,6 mm
|
Zusammensetzung des Kabels
|
3 x 0,25 mm²
|
Draht-Isoliermaterial
|
PVC
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
60 V AC
75 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
3 A
|
Kontaktwiderstand
|
5000 µOhm
|
Minimaler Isolationswiderstand
|
1 GΩ
|
Produktgewicht
|
0,084 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
IP67
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…80 °C statisch
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
66,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
40
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,993 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
640
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
58,020 kg