Schneider-Electric
XZCPV12V12L5 Bild- scope
XZCPV12V12L5
XZ-Vorverdrahtete Buchse, abgewinkelt, M12, 5-polig, PVC 5m Kabel
EAN Code EAN Code: 
3389119621540
HEUTE
JUN 15, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Abgewinkelte Buchse M12, 5-polig
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 5 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels 5 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue 60 V AC
75 V DC
[In] Bemessungsstrom 3 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,201 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
IP65
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,000 cm
VPE 1 Breite 17,000 cm
VPE 1 Länge 17,000 cm
VPE 1 Gewicht 192,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,198 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months