Schneider-Electric
 
XZCPV12V2L10 Bild- scope
XZCPV12V2L10
Verbindungskabel, PVC, Buchse M12 3PIN abgewinkelt, 10M
EAN Code EAN Code: 
3389119640787
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Vorverdrahtete Stecker
Name der Reihe „General Purpose“
Zusatzmerkmale
Elektrische Verbindung Abgewinkelte Buchse M12, 3 Stifte
Kabelsteckerbefestigung Anschrauben
Manschettenmaterial Metall
LED-Statusanzeige Ohne
Kabellänge 10 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Draht-Isoliermaterial PVC
Betriebsbemessungsspannung Ue 60 V AC
75 V DC
[In] Bemessungsstrom 3 A
Kontaktwiderstand 5000 µOhm
Minimaler Isolationswiderstand 1 GΩ
Produktgewicht 0,302 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
IP67
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…80 °C statisch
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…80 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 17,000 cm
VPE 1 Länge 17,000 cm
VPE 1 Gewicht 302,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 15 cm
VPE 2 Breite 30 cm
VPE 2 Länge 40 cm
VPE 2 Gewicht 3,355 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate