Schneider-Electric
 
XZCR1509040H2 Bild- scope
XZCR1509040H2
XZ-Verb.kab., St., ger., M12, 3-pol., Bu., ger., M8, 3-pol., PUR 2m Kab.
EAN Code EAN Code: 
3389110762655
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungskabel
Zusatzmerkmale
Verbindungskabelende 1 M12-Stift 3 Stifte gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Verbindungskabelende 2 M8-Buchse 3 Stifte gerade Steckverbinder mit Anschrauben
Zusammensetzung des Kabels 3 x 0,34 mm²
Kabellänge 2 m
Draht-Isoliermaterial PUR
Äußerer Kabeldurchmesser 5,2 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue 60 V AC
75 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Isolierwiderstand >= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 5000 MOhm
Produktgewicht 0,08 kg
Montage
Schutzart (IP) IP67
IP65
IP69K
Produktzertifizierungen cULus
Umgebungstemperatur bei Betrieb -35…90 °C statisch
-5…90 °C Durchbiegung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -35…100 °C
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,000 cm
VPE 1 Breite 18,000 cm
VPE 1 Länge 18,000 cm
VPE 1 Gewicht 69,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 3,071 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months