|
|
|
XZCR1511041C1
XZ-Verbindungsk., Stecker ger. M12 4-polig, Buchse ger. M12 4-polig, PUR 1m
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungskabel
|
Zusatzmerkmale
Verbindungskabelende 1
|
M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
|
Verbindungskabelende 2
|
M12-Buchse 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,34 mm²
|
Kabellänge
|
1 m
|
Draht-Isoliermaterial
|
PUR
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
5,2 mm
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
250 V AC
300 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
4 A
|
Isolierwiderstand
|
>= 1000 MOhm
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
5000 MOhm
|
Produktgewicht
|
0,065 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
IP67
IP69K
|
Produktzertifizierungen
|
cULus
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-35…90 °C statisch
-5…90 °C Durchbiegung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-35…100 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
59,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
50
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,620 kg