Schneider-Electric
XZCRA151141C2 Bild- scope
XZCRA151141C2
XZ-Verb.kab., St., ger., M12, 4-pol., Bu., ger., M12, 4-pol., PVC 2m Kab.
EAN Code EAN Code: 
3389119021692
HEUTE
JUL 24, 2024
Ende der Kommerzialisierung
AUG 01, 2023
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp Verbindungskabel
Zusatzmerkmale
Verbindungskabelende 1 M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit anschrauben und anklemmen
Verbindungskabelende 2 M12-Buchse 4-polig gerade Steckverbinder mit anschrauben und anklemmen
Manschettenmaterial Metall
Zusammensetzung des Kabels 4 x 0,34 mm²
Kabellänge 2 m
Äußerer Kabeldurchmesser 5,3 mm
Betriebsbemessungsspannung Ue 250 V AC
300 V DC
[In] Bemessungsstrom 4 A
Isolierwiderstand >= 1000 MOhm
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen 5000 MOhm
Produktgewicht 0,105 kg
Montage
Schutzart (IP) IP69K
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…85 °C statisch
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 14,5 cm
VPE 1 Länge 15,0 cm
VPE 1 Gewicht 110,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 4,872 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months