|
|
|
XZCRPC
Programmierkabel USB auf M12 Steckverbinder 5-PIN
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung AUG 01, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Zubehör / Teilekategorie
|
Verkabelungszubehör
|
Zubehör / Teiletyp
|
Verbindungskabel
|
Zusatzmerkmale
Verbindungskabelende 1
|
M12-Stift 5-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben
|
Verbindungskabelende 2
|
USB Typ A 4-polig gerade Steckverbinder
|
Zusammensetzung des Kabels
|
4 x 0,25 mm²
|
Kabellänge
|
2 m
|
Draht-Isoliermaterial
|
PVC
|
Äußerer Kabeldurchmesser
|
4,2 mm
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
30 V DC
|
[In] Bemessungsstrom
|
1,5 A
|
Isolierwiderstand
|
>= 100 MOhm
|
Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen
|
10 MOhm
|
Produktgewicht
|
0,08 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-30…80 °C statisch
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-30…80 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
12,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
71,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
18
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
1,650 kg