|
|
|
ZA2BD3
Frontelement f. Wahlschalter, 3 Stellungen Ø 22, schwarz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XAC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Wahlschalter
|
Komponentenname
|
ZA2
|
Produktkompatibilität
|
XACA
|
Zusatzmerkmale
Produktgewicht
|
0,018 kg
|
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe
|
Schwarz
|
Beschriftung
|
Unbeschriftet
|
Montageort
|
Vorderseite des Gehäuses
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Montage
Normen
|
IEC 60947-5-1
IEC 60204-32
UL 508
CSA C22.2 Nr. 14
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Vibrationsfestigkeit
|
15 Gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Überspannungskategorie
|
Klasse II entspricht IEC 61140
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
21,0 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
4,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
19,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
22,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
219,0 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,433 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|