Schneider-Electric
 
ZA2BD4 Bild- scope
ZA2BD4
Frontelement f. Wahlschalter, 2 Stellungen Ø 22, schwarz
EAN Code EAN Code: 
3389110648546
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktbereich Harmony XAC
Produkt- oder Komponententyp Wahlschalter
Komponentenname ZA2
Produktkompatibilität XACA
Zusatzmerkmale
Beschriftung Unbeschriftet
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Schwarz
Verkauf je unteilbare Menge 1
Produktgewicht 0,018 kg
Montage
Normen EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-32
CSA C22.2 Nr. 14
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Vibrationsfestigkeit 15 gn (f= 10…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 100 gn entspricht IEC 60068-2-27
Überspannungskategorie Klasse II entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP65 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK) IK08 entspricht EN 50102
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,0 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 3,0 cm
VPE 1 Gewicht 21,5 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 12,0 cm
VPE 2 Breite 17,0 cm
VPE 2 Länge 100,0 cm
VPE 2 Gewicht 218,0 g
VPE 3 Art S02
VPE 3 Menge 100
VPE 3 Höhe 15,0 cm
VPE 3 Breite 30,0 cm
VPE 3 Länge 40,0 cm
VPE 3 Gewicht 2,635 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate