|
|
|
ZARB18WM
eXLhoist Empfänger MBC (Tandemfunktion) 18 Relaisausgänge mit Klemmleiste
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony eXLhoist
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Basisstation
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZARB
|
Produktspezifische Anwendung
|
Kran- und Hebeanwendungen
Materialtransport
|
Zusatzmerkmale
Kabeleinführung
|
Kabelverschraubung
|
Material
|
PC (Polykarbonat)
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 - 240 V AC/DC
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,075 mm (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
15 gn 11 ms
|
Geliefertes Zubehör
|
Interne Antenne
|
Nennausgangsstrom
|
0,54 A bei 48 V AC entspricht IEC 60947-5-1
|
Anzahl der Relais
|
18
|
Relaistyp
|
Antriebslösung Relaisausgänge mit 9 S Kontakt
Zusatzausrüstung Relaisausgänge mit 7 S Kontakt
Zusatzausrüstung Relaisausgänge mit 2Ö+2S Kontakt
|
Sicherheitsausgänge
|
2 Ö Relaisausgänge
|
Schaltleistung in VA
|
5 VA DC
26 VA AC
|
Max. Schaltstrom
|
6,8 mA
|
Maximale Schaltspannung
|
240 V AC/DC (+ 20 %)
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos: Bluetooth, niedrige Energie
|
Übertragungsfrequenz
|
2,4 GHz
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
|
Anzahl der Kanäle
|
40
|
Befestigungsmodus
|
4 Bohrungen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
Anzahl der Alarme
|
6 programmierbare Alarme
|
Anzahl der Eingänge
|
12
|
Lebensdauer
|
10 Jahr(e)
|
Breite
|
280 mm
|
Höhe
|
305 mm
|
Tiefe
|
100 mm
|
Produktgewicht
|
1,45 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Elektromagnetische Verträglichkeit
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 4 kV Klasse B (bei Kontakt) entspricht IEC 61000-4-2
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung - Teststufe: 8 kV Klasse B (in der Luft) entspricht IEC 61000-4-2
Beständigkeit gegenüber ausgestrahlten Magnetfeldern - Teststufe: 10 V/m Klasse B entspricht IEC 61000-4-3
|
Normen
|
IEC 61000-6-2
|
Funkvereinbarung
|
ICASA
RSS
ARIB
FCC
ANATEL
SRRC
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…97 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CE
CSA
C-Tick
EAC
KC
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
28,7 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,68 kg
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,493 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|