Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony eXLhoist
|
Zubehör / Teiletyp
|
Batterieladegerät
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Elektrozubehör
|
Zusatzmerkmale
[UH,nom] Nennhilfsspannung
|
100-240 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
50 - 60 Hz
|
Nennausgangsstrom
|
0,9 A bei 90 V AC
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steckverbinder mit 5 Stellungen
|
Produktgewicht
|
0,26 kg
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
7,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
14,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
283,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,072 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|