Schneider-Electric
 
ZARC600G Bild- scope
ZARC600G
Frontabdeckung mit Drucktaster, konfigurierbar
EAN Code EAN Code: 
3606481499431
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony Remote Pocket
Zubehör / Teiletyp Front-Cover
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Material Polyester
Länge 150 mm
Breite 2 mm
Höhe 270 mm
Tiefe 2 mm
Produktkompatibilität Fernsteuerung ZART
Produktgewicht 0,010 kg
Anpassbar 0
Anpassbar Ja
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,0 cm
VPE 1 Breite 0,2 cm
VPE 1 Länge 27,0 cm
VPE 1 Gewicht 100,0 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
EU-RoHS-Richtlinie Wird untersucht
Rücknahme No
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate