Schneider-Electric
 
ZARCFBA01 Bild- scope
ZARCFBA01
Optionskarte Modbus für Funkfernsteuerung eXLhoist Standard
EAN Code EAN Code: 
3606489429331
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony eXLhoist
Zubehör / Teilekategorie Kommunikationszubehör
Zusatzmerkmale
Material 30 % glasfaserverstärktes Nylon
Länge 140 mm
Breite 126 mm
Höhe 86 mm
Tiefe 1 mm
Farbe Grün
Produktkompatibilität Basisstation ZARB
Produktgewicht 0,144 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,6 cm
VPE 1 Breite 12,6 cm
VPE 1 Länge 14,0 cm
VPE 1 Gewicht 144,0 g
VPE 2 Art S03
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 30,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 2,304 kg
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate