|
|
|
ZART8LM
eXLhoist Sender MBC (Tandemfunktion) ohne Display 2 Zusatzfunktionen
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung MÄR 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services MAI 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony eXLhoist
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Handheld für Fernbedienung
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZART
|
Steuertastentyp
|
6 konfigurierbar Motion-Drucktaster
2 konfigurierbar Zusätzlicher Drucktaster
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Slave In mehrfacher Brückensteuerung (Tandem)
|
Material
|
Gehäuse: PC (Polykarbonat)
Gehäuse: PBT (Polybutylenterephthalat)
Abdeckung: PP (Polypropylen)
Schutzabdeckung: EPDM-Kautschuk
|
Funktion verfügbar
|
Funktion Beschleunigungsmesser
|
Anzeigetyp
|
4 LEDs
|
Betriebsabstand
|
50 m
|
Mechanische Robustheit
|
Fallbeständigkeit 4,5 m entspricht IEC 60068-2-27
|
Kommunikationsnetztyp
|
Drahtlos: Bluetooth, niedrige Energie
|
Übertragungsfrequenz
|
2,4 GHz
|
Max. Schaltabstand
|
100 m im freien Feld
|
Reaktionszeit
|
< 300 ms bei Vollduplex
|
Ladedauer
|
900 s
|
Autonomie
|
30 h
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000000 Zyklen
|
Lebensdauer
|
5 Jahr(e)
|
Breite
|
100 mm
|
Höhe
|
340 mm
|
Tiefe
|
90 mm
|
Produktgewicht
|
0,65 kg
|
Montage
Funkvereinbarung
|
RSS
FCC
ICASA
SRRC
ARIB
ANATEL
|
Schutzart (IP)
|
IP65
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 4
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…45 °C
|
Betriebshöhe
|
0 - 2.000 m
|
Aufbewahrungshöhe
|
0…3000 m
|
Vibrationsfestigkeit
|
0,075 mm entspricht IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
|
Stoßfestigkeit
|
100 gn entspricht IEC 60068-2-27
|
Relative Luftfeuchtigkeit
|
0…95 % bei -20…60 °C Betrieb
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CSA
C-Tick
UL
CE
KC
JIS
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,7 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
33,6 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
713 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
1
|
VPE 2 Höhe
|
10,7 cm
|
VPE 2 Breite
|
10,2 cm
|
VPE 2 Länge
|
33,7 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
732 g
|
VPE 3 Art
|
S03
|
VPE 3 Menge
|
4
|
VPE 3 Höhe
|
30 cm
|
VPE 3 Breite
|
30 cm
|
VPE 3 Länge
|
40 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
3,641 kg
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
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|