Schneider-Electric
 
ZB2BY4906 Bild- scope
ZB2BY4906
Symbolschild Ws
EAN Code EAN Code: 
3389110321081
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produkt oder Komponententyp Markierte Beschriftung
Zubehör-/Teiletyp Beschriftungsschild
Zubehör-/Teilekategorie Beschriftungszubehör
Zusatzmerkmale
Produktkompatibilität XACA
Zubehör / Zielkategorie Drucktaster
Markierung Schwarz left, slow-fast auf weiß Hintergrund (horizontale Montage)
Sprache Englisch
Abmessungen der Beschriftung 30 x 40 mm
Normen NF E 52-124
Produktgewicht 0,001 kg
Verpackungseinheiten
Gewicht VPE1 0,001 kg
Höhe VPE1 0,010 dm
Breite VPE1 0,300 dm
Länge VPE1 0,400 dm
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate