Schneider-Electric
 
ZB4BG02K3144E Bild- scope
ZB4BG02K3144E
Frontelem. f. Schlüsselschalter Ø22 2-Stellungen - Nr. 3144E
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Profil Betätigungselement Schwarz Schlüsselschalter
Typ der Schließung Spezialschlüssel
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 72 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C3 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C4 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C5 für <5 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C6 für <5 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
Erläuterungen zum Gerät Grundelement
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP69K entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Contractual warranty
Garantie 18 Monate