Schneider-Electric
 
ZB4BG02K421E Bild- scope
ZB4BG02K421E
Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, o. Rastung, schwarz
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Schlüsselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Profil Betätigungselement Schwarz Schlüsselschalter
Typ der Schließung Spezialschlüssel
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 72 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C3 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C4 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C5 für <5 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C6 für <5 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
Erläuterungen zum Gerät Grundelement
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP69K entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Contractual warranty
Garantie 18 Monate