Schneider-Electric
 
ZB4BG2E22 Bild- scope
ZB4BG2E22
Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, schwarz
EAN Code: 
3389110547450
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Frontelement für Schlüsselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Montagedurchmesser 22 mm
Kopftyp Standard
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Profil Betätigungselement Schlüsselschalter
Zusatzmerkmale
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C3 für <6 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C4 für <6 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C5 für <5 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C6 für <5 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte in einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte in einfach Blöcke in Frontmontage
Erläuterungen zum Gerät Grundelement
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate