Schneider-Electric
 
ZB4BG2K3221E Bild- scope
ZB4BG2K3221E
Frontelement für Schlüsselschalter ZB4, o. Rastung, 2 Positionen
EAN Code EAN Code: 
3303431837052
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Schlüsselschalter
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Montagedurchmesser 22 mm
Verkauf je unteilbare Menge 1
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Betriebsprofil Schwarz Schlüsselschalter
Betriebs-Positionsinformation 2 Positionen 90°
Typ der Verriegelung Schlüssel 3221E
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 29 mm
CAD-Gesamthöhe 29 mm
CAD-Gesamttiefe 72 mm
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen
Gerätedarstellung Grundelement
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…70 °C
Überspannungskategorie Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP69K entspricht IEC 60529
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,3 cm
VPE 1 Breite 5,3 cm
VPE 1 Länge 8,6 cm
VPE 1 Gewicht 105,0 g
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 Monate