Schneider-Electric
 
ZB4BS15 Bild- scope
ZB4BS15
Pilzdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall, 22mm, gelb, Pilz 40mm, Schlüsselentriegelung
EAN Code EAN Code: 
3606480625046
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Harmony XB4
Produkt- oder Komponententyp Frontelement für Not-Aus-Drucktaster
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Blendenmaterial Chrom-beschichtetes Metall
Montagedurchmesser 22,5 mm
Verkauf je unteilbare Menge 10
Form des Signaleinheitkopfes Rund
Operatortyp Mechanische Verriegelung
Rückstellung Schlüsselentriegelung
Betriebsprofil Gelb Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
Typ der Verriegelung Schlüssel 455
Schlüsselabzugposition Mitte
Typ des Frontelements Standard
Kappe/Betätigungselement oder Linsenfarbe Gelb
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 40 mm
CAD-Gesamthöhe 40 mm
CAD-Gesamttiefe 79 mm
Produktgewicht 0,07 kg
Widerstandsfähigkeit gegen Hochdruckreiniger 7000000 Pa bei 55 °C, Entfernung: 0,1 m
Mechanische Lebensdauer 300000 Zyklen
Code für den elektrischen Aufbau C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C10 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
Montage
Beschichtung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…70 °C
Schutzklasse für Stromschläge Klasse I entspricht IEC 61140
Schutzart (IP) IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
Schutzart (NEMA) NEMA 13
NEMA 4X
NEMA 4
NEMA 12
Schutzart (IK) IK03 conforming to IEC 50102
Normen IEC 60947-5-1
GB 14048.5
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
BV
UL-gelistet
GL
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,500 cm
VPE 1 Breite 5,400 cm
VPE 1 Länge 8,800 cm
VPE 1 Gewicht 102,800 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 42
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 4,568 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 672
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 81,082 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate