|
|
|
ZB4BS557
Pilzdrucktaster, Frontelement, Harmony XB4, Metall schwarz, 22mm, gelb, Pilz 40mm, Drehentriegelung
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Frontelement für unbeleuchteten Drucktaster
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Blendenmaterial
|
Schwarzes Metall
|
Montagedurchmesser
|
22 mm
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Typ des Frontelements
|
Standard
|
Form des Signaleinheitkopfes
|
Rund
|
Operatortyp
|
Verriegelung
|
Rückstellung
|
Drehentriegelung
|
Betriebsprofil
|
Gelb Pilz Ø 40 mm, unbeschriftet
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
40 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
40 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,07 kg
|
Mechanische Lebensdauer
|
300000 Zyklen
|
Code für den elektrischen Aufbau
|
C11 für <3 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C15 für <1 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C7 für <4 Kontakte mit einfach Blöcke in Frontmontage
C8 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
C10 für <4 Kontakte mit einfach und doppelt Blöcke in Frontmontage
|
Gerätedarstellung
|
Grundelement
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Überspannungskategorie
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Schutzart (IP)
|
IP66 entspricht IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
|
Schutzart (NEMA)
|
NEMA 13
NEMA 4X
|
Schutzart (IK)
|
IK06 entspricht IEC 50102
|
Normen
|
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 Nr. 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
UL-gelistet
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
8,8 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
77,0 g
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|