|
|
|
ZB4BV18B3
Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit grünem LED-Modul 24V
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JAN 31, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony XB4
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Hilfsschalterblock komplett
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
ZB4
|
Haltekragenmaterial
|
Zamak
|
Verkauf je unteilbare Menge
|
1
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Schraubklemmenleisten, <= 2 x 1,5 mm² mit Kabelende
Schraubklemmenleisten, >= 1 x 0,22 mm² ohne Kabelende
|
Lichtquelle
|
Geschützte LED
|
Lampenfassung
|
Mit LED-Modul
|
Farbe der Lichtquelle
|
Grün
|
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung
|
24 V AC/DC bei 50/60 Hz
|
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite
|
30 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
47 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
37 mm
|
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1
|
(X1-X2)PL
|
Produktgewicht
|
0,054 kg
|
Anzugsdrehmoment
|
0,8…1,2 Nm entspricht EN 60947-1
|
Schraubenkopfform
|
Kreuzweise kompatibel mit Philips Nr. 1 Schraubenzieher
Kreuzweise kompatibel mit Position Nr. 1 Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 4 mm Schraubenzieher
Geschlitzt kompatibel mit flach Ø 5,5 mm Schraubenzieher
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
600 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht EN 60947-1
|
Signaltyp
|
Blitzlicht
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
19,2…30 V DC
21,6…26,4 V AC
|
Stromaufnahme
|
18 mA
|
Lebensdauer
|
100000 h bei Nennspannung und 25°C
|
Stoßspannungsfestigkeit
|
1 kV entspricht IEC 61000-4-5
|
Montage
Beschichtung
|
TH
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…70 °C
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse I entspricht IEC 60536
|
Normen
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
CSA C22.2 Nr. 14
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-1
|
Produktzertifizierungen
|
CSA
UL-gelistet
GL
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV entspricht IEC 61000-4-4
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Felder
|
10 V/m entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
6 kV bei Kontakt (bei Metallteilen) entspricht IEC 61000-2-6
8 kV in Umgebungsluft (in isolierteilen Bereichen) entspricht IEC 61000-2-6
|
Elektromagnetische Emission
|
Klasse B entspricht IEC 55011
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,6 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,4 cm
|
VPE 1 Länge
|
5,4 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
54,0 g
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
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|