Schneider-Electric
 
ZB4BV33 Bild- scope
ZB4BV33
Lampenfassung, komplett für Glühlampe BA9s 110-120V
EAN Code: 
3389110802115
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Harmony XB4
Produkt oder Komponententyp Hilfsschalterblöcke/Lampenfassungen
Kurzbezeichnung des Geräts ZB4
Haltekragenmaterial Zamak
Verkauf je unteilbare Menge 1
Anschlüsse - Klemmen Faston Stecker 1 x 6,35 mm
Faston Stecker 2 x 2,8 mm
Lichtquelle Leuchtend
Lampenbasis BA 9s
Lichtblockversorgung Über integralen Transformator 1,2 VA 6 V
Nennhilfsspannung [UH,nom] 110...120 V AC at 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
CAD-Gesamtbreite 30 mm
CAD-Gesamthöhe 47 mm
CAD-Gesamttiefe 60 mm
Klemmenbeschreibung ISO Nr. 1 (X1-X2)PL
Nennisolationsspannung Ui 250 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht EN 60947-1
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 4 kV entspricht EN 60947-1
Signaltyp Dauerlicht
Montage des Blocks Frontmontage
Code für den elektrischen Aufbau P4
M9
Montage
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…70 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…55 °C
Schutzart gegen Stromschlag Klasse I entspricht IEC 60536
Schutzart (IP) IP20
Normen EN/IEC 60947-1
JIS C8201-5-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
UL 508
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Produktzertifizierungen UL gelistet
CSA
Vibrationsfestigkeit 5 gn (f= 2…500 Hz) entspricht IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 30 gn (Dauer = 18 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
50 gn (Dauer = 11 ms) für Sinushalbwellenbeschleunigung entspricht IEC 60068-2-27
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 131 g
Höhe VPE1 8,8 cm
Breite VPE1 3,4 cm
Länge VPE1 5,4 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months